Schneider-Electric
 
XS8D1A1PAL10 image- distributeur
XS8D1A1PAL10
OsiSense XS8 - détecteur inductif - 80x80 - L26mm - PBT - Sn 60mm - câble 10m
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Universel
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Application -
Nom du capteur XS8
Forme du capteur Forme plate 80 x 80 x 26
Dimension 26 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Non encastrable
Matière Plastique
Matière du coffret PBT
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement À 3 fils
[Sn] portée nominale 40 mm encastrable
60 mm non encastrable
Sortie logique 1 "F"
Type de circuit de sortie CC
Type de sortie logique PNP
Raccordement électrique Sur plage
Longueur de câble 10 m
[Us] tension d'alimentation 12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Pouvoir de commutation en mA <= 200 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Degré de protection IP Double isolation IP68 se conformer à CEI 60529
Complémentaires
Face de détection Frontal
Matière de la face avant PBT
Zone de réglage fin 20…40 mm encastrable
20…60 mm non encastrable
Parcours différentiel 1…15% du sr
Composition du câble 3 x 0,34 mm²
Isolement PVC
Limites de la tension d'alimentation 10…36 V CC
Courant résiduel maximal 1,5 mA état ouvert
Fréquence de commutation <= 150 Hz
Chute de tension maximale <2 V (fermé)
Consommation électrique <= 10 mA sans charge
Retard à la disponibilité maxi 10 ms
Retard réponse maximal 0,3 ms
Retard récupération maxi 6 ms
Marquage CE
Profondeur 26 mm
Hauteur 80 mm
Largeur 80 mm
Poids du produit 0,71 kg
Environnement
Certifications du produit CSA
UL
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises