Schneider-Electric
 
XS8E1A1NBL2 image- distributeur
XS8E1A1NBL2
OsiSense XS8 - détecteur inductif - 26x26 - L13mm - PBT - Sn 15mm - câble 2m
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Universel
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Application -
Nom du capteur XS8
Forme du capteur Forme plate 26 x 26 x 13
Dimension 13 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Non encastrable
Matière Plastique
Matière du coffret PBT
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement À 3 fils
[Sn] portée nominale 10 mm encastrable
15 mm non encastrable
Sortie logique 1 "O"
Type de circuit de sortie CC
Type de sortie logique NPN
Raccordement électrique Sur plage
Longueur de câble 2 m
[Us] tension d'alimentation 12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Pouvoir de commutation en mA <= 100 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Degré de protection IP Double isolation IP68 conforme à CEI 60529
Complémentaires
Face de détection Frontal
Matière de la face avant PBT
Zone de réglage fin 5…10 mm encastrable
5…15 mm non encastrable
Parcours différentiel 1…15% du sr
Composition du câble 3 x 0,34 mm²
Isolement PVC
Limites de la tension d'alimentation 10…36 V CC
Courant résiduel maximal 1,5 mA état ouvert
Fréquence de commutation <= 2000 Hz
Chute de tension maximale <2 V (fermé)
Consommation électrique <= 10 mA sans charge
Retard à la disponibilité maxi 10 ms
Retard réponse maximal 0,3 ms
Retard récupération maxi 0,8 ms
Marquage CE
Profondeur 13 mm
Hauteur 26 mm
Largeur 26 mm
Poids du produit 0,075 kg
Environnement
Certifications du produit UL
Ecolab
CSA
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises