Schneider-Electric
XS9C111A1L2SD1 image- distributeur
XS9C111A1L2SD1
OsiSense XS métier - Detecteur inductif xs9 pl at forme c sn 1
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
AVR. 26, 2024
Fin de commercialisation
JUIN 01, 2023
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Application
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Application -
Nom du capteur XS9
Forme du capteur Forme plate 40 x 40 x 15
Dimension 15 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Encastrable
Matière Plastique
Matière du coffret PBT
Type de signal de sortie Analogique
Mode de raccordement À 3 fils
[Sn] portée nominale 15 mm
Type de circuit de sortie CC
Plage de sortie analogique 0...10 V
Raccordement électrique Sur plage
Longueur de câble 2 m
[Us] tension d'alimentation 24 V CC
Degré de protection IP Double isolation IP68 se conformer à CEI 60529
Complémentaires
Face de détection Frontal
Matière de la face avant PBT
Domaine de fonctionnement 2…15 mm
Précision de répétition <= 3% du Sr
Erreur de linéarité +/- 1 V
Composition du câble 3 x 0,34 mm²
Isolement PVC
Etat LED Sans
Limites de la tension d'alimentation 15…36 V CC
Fréquence de commutation <= 1000 Hz
Consommation électrique 0…4 mA sans charge
Dérive du courant de sortie maximal 10 %
Marquage CE
Profondeur 15 mm
Hauteur 40 mm
Largeur 40 mm
Environnement
Certifications du produit CSA
UL
Ecolab
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui