Schneider-Electric
XS9C2A1NCM12 image- distributeur
XS9C2A1NCM12
OsiSense XS9 - détecteur inductif - 40x40 - L70mm - PBT - Sn 20 mm - conn. M12
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
OCT. 18, 2024
Fin de commercialisation
AVR. 20, 2022
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Application haute performance
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Application Poste à souder
Facteur 1 (Fe / Nfe)
Nom du capteur XS9
Forme du capteur Forme 40 x 40 x 70
Dimension 70 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Encastrable
Matière Plastique
Matière du coffret PBT
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement À 3 fils
[Sn] portée nominale 20 mm
Sortie logique 1 "F"+ 1 "O"
Type de circuit de sortie CC
Type de sortie logique NPN
Raccordement électrique Connecteur mâle M12, 4 broches
[Us] tension d'alimentation 12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Pouvoir de commutation en mA <= 200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Degré de protection IP IP67 conforme à CEI 60529
IP65 conforme à CEI 60529
IP69K conforme à DIN 40050
Complémentaires
Face de détection Tête à encoche 5 positions
Matière de la face avant PBT
Domaine de fonctionnement 0…16 mm
Parcours différentiel 3…15% de Sr
Précision de répétition <= 3% du Sr
Compatibilité électromagnétique Immunité aux champs magnétiques - test level: 250 mT
Etat LED Alimentation activée :1 LED (vert)
État sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation 10…36 V CC
Fréquence de commutation <= 250 Hz
Chute de tension maximale <2 V (fermé)
Consommation électrique 0…30 mA sans charge
Retard à la disponibilité maxi 15 ms
Retard réponse maximal 2,5 ms
Retard récupération maxi 2,5 ms
Marquage CE
Hauteur 40 mm
Longueur 40 mm
Largeur 70 mm
Poids 0,149 kg
Environnement
Certifications du produit CSA
UL
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à EN 60068-2-27
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui