Gamme de produit
|
Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
|
Nom de gamme
|
Application haute performance
|
Type de capteur
|
Détecteur de proximité inductif
|
Application
|
Poste à souder
Facteur 1 (Fe / Nfe)
|
Nom du capteur
|
XS9
|
Forme du capteur
|
Forme 40 x 40 x 70
|
Dimension
|
70 mm
|
Type de carter
|
Fixe
|
Capacité de montage du détecteur
|
Encastrable
|
Matière
|
Plastique
|
Matière du coffret
|
PBT
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
Portée nominale
|
20 mm
|
Sortie logique
|
1 "F"+ 1 "O"
|
Type de circuit de sortie
|
CC
|
Type de sortie logique
|
PNP
|
Raccordement électrique
|
Connecteur mâle M12, 4 broches
|
[Us] tension d'alimentation
|
12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Pouvoir de commutation en mA
|
<= 200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforme à CEI 60529
IP65 conforme à CEI 60529
IP69K conforme à DIN 40050
|