Schneider-Electric
 
XS9C4A2A1G13 image- distributeur
XS9C4A2A1G13
XS détecteur inductif plast - 40x40x117mm non noya Sn25mm Analog 0..10V - PG13,5
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Universel
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Application -
Nom du capteur XS9
Forme du capteur Forme 40 x 40 x 117
Dimension 117 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Non encastrable
Matière Plastique
Matière du coffret PBT
Type de signal de sortie Analogique
Mode de raccordement À 3 fils
Portée nominale 25 mm
Type de circuit de sortie CC
Plage de sortie analogique 0...10 V
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, 4 x 1,5 mm²
[Us] tension d'alimentation 24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Degré de protection IP IP67 conforme à CEI 60529
IP65 conforme à CEI 60529
IP69K conforme à DIN 40050
Complémentaires
Face de détection Tête à encoche 5 positions
Matière de la face avant PBT
Domaine de fonctionnement 2…27 mm
Erreur de linéarité <= 3% de Sr
Dérive du courant de sortie maximal 5 %
Nombre d'entrée de câble 1 entrée taraudé pour PG13,5 presse étoupe
Etat LED État sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation 15…36 V CC
Consommation électrique 0…4 mA sans charge
Retard à la disponibilité maxi 7,5 ms
Retard réponse maximal 6 ms
Retard récupération maxi 6 ms
Marquage CE
Hauteur 40 mm
Longueur 40 mm
Largeur 117 mm
Poids 0,244 kg
Environnement
Certifications du produit CSA
UL
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Numéro SCIP 75d611ba-692a-4e35-ab64-a65a95931047
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise No