Schneider-Electric
 
XS9C4A2A1N12 image- distributeur
XS9C4A2A1N12
OsiSense XS9 - détecteur inductif - 40x40 - L117mm - PBT - Sn 25 mm - bornes
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Universel
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Application -
Nom du capteur XS9
Forme du capteur Forme 40 x 40 x 117
Dimension 117 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Non encastrable
Matière Plastique
Matière du coffret PBT
Type de signal de sortie Analogique
Mode de raccordement À 3 fils
[Sn] portée nominale 25 mm
Type de circuit de sortie CC
Plage de sortie analogique 0...10 V
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, 4 x 1,5 mm²
[Us] tension d'alimentation 24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Degré de protection IP IP67 se conformer à CEI 60529
IP65 se conformer à CEI 60529
IP69K se conformer à DIN 40050
Complémentaires
Face de détection Tête à encoche 5 positions
Matière de la face avant PBT
Domaine de fonctionnement 2…27 mm
Erreur de linéarité <= 3% de Sr
Dérive du courant de sortie maximal 5 %
Nombre d'entrée de câble 1 entrée taraudé pour 1/2" NPT presse étoupe
Etat LED État sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation 15…36 V CC
Consommation électrique 0…4 mA sans charge
Retard à la disponibilité maxi 7,5 ms
Retard réponse maximal 6 ms
Retard récupération maxi 6 ms
Marquage CE
Hauteur 40 mm
Longueur 40 mm
Largeur 117 mm
Poids du produit 0,244 kg
Environnement
Certifications du produit CSA
UL
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à EN 60068-2-27
Emballage
Type d'emballage 1 Db
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 14,22 cm
Largeur de l'emballage 1 5,08 cm
Longueur de l'emballage 1 5,08 cm
Poids de l'emballage 1 0,25 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois