|
|
|
XS9C4A2A1P20
OsiSense XS9 - détecteur inductif - 40x40 - L117mm - PBT - Sn 25 mm - bornes
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
|
Nom de gamme
|
Universel
|
Type de capteur
|
Détecteur de proximité inductif
|
Application
|
-
|
Nom du capteur
|
XS9
|
Forme du capteur
|
Forme 40 x 40 x 117
|
Dimension
|
117 mm
|
Type de carter
|
Fixe
|
Capacité de montage du détecteur
|
Non encastrable
|
Matière
|
Plastique
|
Matière du coffret
|
PBT
|
Type de signal de sortie
|
Analogique
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
[Sn] portée nominale
|
25 mm
|
Type de circuit de sortie
|
CC
|
Plage de sortie analogique
|
0...10 V
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, 4 x 1,5 mm²
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Degré de protection IP
|
IP67 se conformer à CEI 60529
IP65 se conformer à CEI 60529
IP69K se conformer à DIN 40050
|
Complémentaires
Face de détection
|
Tête à encoche 5 positions
|
Matière de la face avant
|
PBT
|
Domaine de fonctionnement
|
2…27 mm
|
Erreur de linéarité
|
<= 3% de Sr
|
Dérive du courant de sortie maximal
|
5 %
|
Nombre d'entrée de câble
|
1 entrée taraudé pour M20 x1,5 presse étoupe
|
Etat LED
|
État sortie :1 LED (jaune)
|
Limites de la tension d'alimentation
|
15…36 V CC
|
Consommation électrique
|
0…4 mA sans charge
|
Retard à la disponibilité maxi
|
7,5 ms
|
Retard réponse maximal
|
6 ms
|
Retard récupération maxi
|
6 ms
|
Marquage
|
CE
|
Hauteur
|
40 mm
|
Longueur
|
40 mm
|
Largeur
|
117 mm
|
Poids du produit
|
0,244 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
CSA
UL
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms se conformer à EN 60068-2-27