|
|
|
XS9F111A2L2
OsiSense XS9 - détecteur inductif - 15x32- L8mm - PBT - Sn 5mm - câble 2m
|
|
|
AUJOURD'HUI MARS 22, 2023
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
|
Nom de gamme
|
Application
|
Type de capteur
|
Détecteur de proximité inductif
|
Application
|
-
|
Nom du capteur
|
XS9
|
Forme du capteur
|
Forme plate 15 x 32 x 8
|
Dimension
|
8 mm
|
Type de carter
|
Fixe
|
Capacité de montage du détecteur
|
Encastrable
|
Matière
|
Plastique
|
Matière du coffret
|
PBT
|
Type de signal de sortie
|
Analogique
|
Mode de raccordement
|
2 fils
|
[Sn] portée nominale
|
5 mm
|
Type de circuit de sortie
|
CC
|
Plage de sortie analogique
|
4...20 mA
|
Raccordement électrique
|
Sur plage
|
Longueur de câble
|
2 m
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC
|
Degré de protection IP
|
IP68 se conformer à CEI 60529
|
Complémentaires
Face de détection
|
Frontal
|
Matière de la face avant
|
PBT
|
Domaine de fonctionnement
|
1…5 mm
|
Précision de répétition
|
<= 3% du Sr
|
Erreur de linéarité
|
+/- 2 mA
|
Composition du câble
|
3 x 0,34 mm²
|
Isolement
|
PvR
|
Etat LED
|
Sans
|
Limites de la tension d'alimentation
|
15…36 V CC
|
Fréquence de commutation
|
<= 2000 Hz
|
Consommation électrique
|
0…4 mA sans charge
|
Dérive du courant de sortie maximal
|
10 %
|
Marquage
|
CE
|
Profondeur
|
8 mm
|
Hauteur
|
32 mm
|
Largeur
|
15 mm
|
Environnement
Certifications du produit
|
CSA
UL
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
Db
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,7 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
84,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
22
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,344 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|