Schneider-Electric
 
XSAV12373 image- distributeur
XSAV12373
XS détecteur inductif ctrl rot métal - M30 L81mm noyable Sn10mm DC3-PNP NC - 2m
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Application
Type de produit ou équipement Capteur
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Application Surveillance de la rotation
Nom du capteur XSA
Forme du capteur Cylindrique M30
Dimension 81 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Encastrable
Matière Métal
Matière du coffret Laiton plaqué nickel
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement À 3 fils
[Sn] portée nominale 10 mm
Sortie logique 1 "O"
Type de circuit de sortie CC
Type de sortie logique PNP
Raccordement électrique Sur plage
Longueur de câble 2 m
[Us] tension d'alimentation 12...48 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Pouvoir de commutation en mA <= 200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Degré de protection IP IP67 conforming to CEI 60529
Complémentaires
Type de filetage M30 x 1,5
Face de détection Frontal
Matière de la face avant PPS
Portée > 8…15 mm
Réglage gamme de fréquence 120…3000 cyc/mn
Domaine de fonctionnement 0…8 mm
Parcours différentiel 3…15% du Fr
Précision de répétition 3% du Sr
Composition du câble 3 x 0,34 mm²
Isolement PVC
Etat LED État sortie :1 LED (rouge)
Limites de la tension d'alimentation 10…58 V CC
Fréquence de commutation <= 800 Hz
Chute de tension maximale <1,8 V (fermé)
Consommation électrique 0…15 mA sans charge
Temporisation à la mise sous tension 9 s standard
Marquage CE
Longueur du filetage 67 mm
Longueur 81 mm
Poids du produit 0,3 kg
Environnement
Certifications du produit CCC
CSA
UL
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité
print Informations de fin de vie