Schneider-Electric
XSDA500519TF image- distributeur
XSDA500519TF
OsiSense XS général - Detecteur induct rect 101 x40x82 20 264v
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
NOV. 17, 2024
Fin de commercialisation
JUIN 01, 2023
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Universel
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Nom du capteur XSD
Forme du capteur Forme 80 x 80 x 40
Dimension 40 mm
Type de carter Fixe
Matière du coffret Plastique
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement 2 fils
[Sn] portée nominale 60 mm
Sortie logique 1 "O" ou 1 "F" programmable
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier
[Us] tension d'alimentation 12 à 240 V CA
Degré de protection IP IP67
Complémentaires
Face de détection Tête à encoche 5 positions
Capacité de montage du détecteur Non encastrable
Matière Plastique
Matière de la face avant Plastique
Type de circuit de sortie CA
Entrée de câble 1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5
Fréquence de commutation <= 10 Hz
Profondeur 40 mm
Hauteur 100 mm
Largeur 80 mm
Environnement
Certifications du produit CCC
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…70 °C
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui