Schneider-Electric
 
XT130B1PCL2 image- distributeur
XT130B1PCL2
OsiSense XT1 - dét. cap. - M30 - L70 mm - laiton - Sn 10mm - 24Vcc - câble 2m
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité capacitifs Telemecanique XT
Type de capteur Détecteur de proximité capacitif
Application spécifique du produit Détection des matériaux isolés ou conducteurs
Nom du capteur XT1
Forme du capteur Cylindrique M30
Dimension 70 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Encastrable
Matière Métal
Matière du coffret Laiton plaqué nickel
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement À 4 fils
[Sn] portée nominale 10 mm
Sortie logique 1 "O" + 1 "F"
Type de circuit de sortie CC
Type de sortie logique PNP
Raccordement électrique Sur plage
Longueur de câble 2 m
[Us] tension d'alimentation 24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Retard réponse maximal 5 ms
Degré de protection IP IP67 conforme à CEI 60529
IP67 conforme à CEI 60947-5-2
Complémentaires
Filetage ISO M30 x 1,5
Face de détection Frontal
[Sa] portée de travail 0…7,2 mm
Zone de réglage 2…20 mm
Parcours différentiel < 0,2 x Sr
Précision de répétition < 0,1 x Sr
Isolement PVC
Etat LED Indication état sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation 12…30 V CC
Courant résiduel maximal 0,1 mA état ouvert
Type de protection Protection contre les courts-circuits
Fréquence de commutation <= 150 Hz
Chute de tension maximale <2 V (fermé)
Consommation électrique < 15 mA
Retard à la disponibilité maxi 30 ms
Retard récupération maxi 5 ms
Courant commuté maximum 200 mA
Marquage CE
Réglage Sensibilité par potentiomètre
Longueur du filetage 55 mm
Longueur 70 mm
Poids 0,27 kg
Environnement
Normes CEI 60947-5-2
Certifications du produit cETLus
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Tenue aux vibrations 10 gn amplitude = 1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux décharges électrostatiques 4 kV contact se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV air se conformer à CEI 6100-4-11
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 3 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux transitoires rapides 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui