Gamme de produit
|
Détecteurs de proximité capacitifs Telemecanique XT
|
Type de capteur
|
Détecteur de proximité capacitif
|
Application spécifique du produit
|
Détection des matériaux isolés ou conducteurs
|
Nom du capteur
|
XT2
|
Forme du capteur
|
Cylindrique M18
|
Dimension
|
78 mm
|
Type de carter
|
Fixe
|
Capacité de montage du détecteur
|
Non encastrable
|
Matière
|
Plastique
|
Matière du coffret
|
Plastique
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
[Sn] portée nominale
|
8 mm
|
Sortie logique
|
1 "F"
|
Type de circuit de sortie
|
CC
|
Type de sortie logique
|
NPN
|
Raccordement électrique
|
Sur plage
|
Longueur de câble
|
2 m
|
[Us] tension d'alimentation
|
12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Retard réponse maximal
|
15 ms
|
Degré de protection IP
|
Double isolation IP67 se conformer à CEI 60529
|
Normes
|
CEI 60947-5-2
|
Certifications du produit
|
cULus
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-10…60 °C
|
Tenue aux vibrations
|
10 gn amplitude = 1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
4 kV contact se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV air se conformer à CEI 6100-4-11
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
3 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
|