|
|
|
XT230A1NAL2
DETECTEUR CAPACITIF M30 12 24V DC NPN NO 3 FILS NON NOYABLE CABLE 2M
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 20, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs de proximité capacitifs Telemecanique XT
|
Type de capteur
|
Détecteur de proximité capacitif
|
Application spécifique du produit
|
Détection des matériaux isolés ou conducteurs
|
Nom du capteur
|
XT2
|
Forme du capteur
|
Cylindrique M30
|
Dimension
|
74,5 mm
|
Type de carter
|
Fixe
|
Capacité de montage du détecteur
|
Non encastrable
|
Matière
|
Plastique
|
Matière du coffret
|
Plastique
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
[Sn] portée nominale
|
15 mm
|
Sortie logique
|
1 "F"
|
Type de circuit de sortie
|
CC
|
Type de sortie logique
|
NPN
|
Raccordement électrique
|
Sur plage
|
Longueur de câble
|
2 m
|
[Us] tension d'alimentation
|
12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Retard réponse maximal
|
10 ms
|
Degré de protection IP
|
Double isolation IP67 se conformer à CEI 60529
|
Complémentaires
Filetage ISO
|
M30 x 1,5
|
Face de détection
|
Frontal
|
[Sa] portée de travail
|
0…11 mm
|
Zone de réglage
|
0…17 mm
|
Parcours différentiel
|
< 1...20 % Sr
|
Précision de répétition
|
< 5 % Sr
|
Isolement
|
PVC
|
Etat LED
|
Indication état sortie :1 LED (jaune)
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…30 V CC
|
Courant résiduel maximal
|
100 mA état ouvert
|
Type de protection
|
Protection contre les courts-circuits
|
Fréquence de commutation
|
<= 150 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<2,5 V (fermé)
|
Consommation électrique
|
< 15 mA
|
Retard à la disponibilité maxi
|
100 ms
|
Retard récupération maxi
|
10 ms
|
Courant commuté maximum
|
200 mA
|
Marquage
|
CE
|
Réglage
|
Sensibilité par potentiomètre
|
Longueur du filetage
|
48,5 mm
|
Longueur
|
74,5 mm
|
Poids du produit
|
0,27 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60947-5-2
|
Certifications du produit
|
cULus
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-10…60 °C
|
Tenue aux vibrations
|
10 gn amplitude = 1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
4 kV contact se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV air se conformer à CEI 6100-4-11
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
3 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
|
|