Schneider-Electric
 
XT512B1PAL2 image- distributeur
XT512B1PAL2
XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M12 - métal - Sn 2mm - PNP - NO - 24 VDC
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité capacitifs Telemecanique XT
Type de produit ou équipement Capteur
Type de capteur Détecteur de proximité capacitif
Application spécifique du produit Détection des matériaux isolés ou conducteurs
Nom du capteur XT5
Forme du capteur Cylindrique M12
Dimension 63 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Encastrable
Matière Alliage nickel cuivre
Matière du coffret Alliage nickel cuivre
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement À 3 fils
[Sn] portée nominale 2 mm
Sortie logique 1 "F"
Type de circuit de sortie CC
Type de sortie logique PNP
Raccordement électrique Sur plage
Longueur de câble 2 m
[Us] tension d'alimentation 24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Retard réponse maximal 15 ms
Degré de protection IP IP67 conforming to CEI 60529
IP65 conforming to CEI 60529
Complémentaires
Filetage ISO M12 x 1
Face de détection Frontal
Matière de la face avant PBT
[Sa] portée de travail 0…1,44 mm
Zone de réglage 0,5…5 mm
Parcours différentiel < 0,2 x Sr
Précision de répétition < 0,1 x Sr
Isolement PVC
Etat LED Indication état sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation 12…30 V CC
Courant résiduel maximal 0,1 mA état ouvert
Type de protection Protection contre les courts-circuits
Fréquence de commutation <= 40 Hz
Chute de tension maximale <2,5 V (fermé)
Consommation électrique < 15 mA
Retard à la disponibilité maxi 300 ms
Retard récupération maxi 15 ms
Courant commuté maximum 200 mA
Marquage CE
Réglage Sensibilité par potentiomètre
Longueur du filetage 40 mm
Longueur 63 mm
Poids du produit 0,07 kg
Environnement
Normes CEI 60947-5-2
UL 61010-1
Certifications du produit cULus
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Classe d'isolation électrique Classe III se conformer à CEI 61140
Tenue aux vibrations 10 gn amplitude = 1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux décharges électrostatiques 4 kV contact se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV air se conformer à CEI 6100-4-11
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 3 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux transitoires rapides 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui