Schneider-Electric
 
XU1N18NP341W image- distributeur
XU1N18NP341W
OsiSense XU1 - détecteur photoélectrique - réflex - Sn 4m -O ou F- câble 2m
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom de gamme Application aliments et boissons
Type de capteur électronique Détecteur photo-électrique polarisé
Nom du capteur XU1
Forme du capteur Cylindrique M18
Système de détection Réflex
Matière Acier inoxydable
Type de visée 90° latéralement
Type de signal de sortie Numérique
Type de circuit d'alimentation CC
Mode de raccordement À 3 fils
Type de sortie logique NPN
Sortie logique 1 "O" ou 1 "F" programmable
Raccordement électrique Sur plage
Longueur de câble 2 m
Application spécifique du produit -
Emission Infrarouge réflex
[Sn] portée nominale 4 m réflex réflecteur XUZC50 requis
Complémentaires
Matière du coffret Acier inoxydable : 304 CU
Matière de la lentille PMMA
Portée maximale 5,5 m avec réflecteur 50 x 50 mm
Type de sortie Statique
Sortie additionnelle Sans
Entrée additionnelle Programmation
Composition du câble 4 x 0,34 mm²
Isolement PvR
Diamètre extérieur du câble 4,2 mm
État LED 1 LED (vert) pour alimentation activée
1 LED (jaune) pour état sortie
[Us] tension d'alimentation 12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Limites de la tension d'alimentation 10…30 V CC
Pouvoir de commutation en mA <= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
Fréquence de commutation <= 500 Hz
Chute de tension maximale <1,5 V (régime fermé)
Consommation électrique <= 30 mA sans charge
Retard à la disponibilité maxi 15 ms
Retard réponse maximal 1 ms
Retard récupération maxi 1 ms
Réglage Sans réglage sensibilité
Diamètre 18 mm
Longueur 78 mm
Poids du produit 0,155 kg
Composition du kit Détecteur
Réflecteur XUZC50
Environnement
Certifications du produit CE
UL
CSA
Température de fonctionnement -25…55 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 25 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
Degré de protection IP IP67 se conformer à CEI 60529
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE