Schneider-Electric
XU2M18MA230L5 image- distributeur
XU2M18MA230L5
OsiSense XU2 - détecteur photoélectrique - barrage - Sn 15m -F- câble 5m
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
NOV. 23, 2024
Fin de commercialisation
AVR. 20, 2022
Principales
Gamme de produit Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom de gamme Utilisation générale monomode
Type de capteur électronique Détecteur photo-électrique polarisé
Nom du capteur XU2
Forme du capteur Cylindrique M18
Système de détection Barrière lumineuse
Matière Métal
Type de visée Axial
Type de signal de sortie Numérique
Type de circuit d'alimentation CA/CC
Mode de raccordement 2 fils
Sortie logique 1 "F"
Raccordement électrique Sur plage
Longueur de câble 5 m
Application spécifique du produit -
Emission Infrarouge barrière lumineuse
Portée nominale 15 m barrière lumineuse
Complémentaires
Matière du coffret Laiton plaqué nickel
Matière de la lentille PMMA
Portée maximale 20 m
Type de sortie Statique
Sortie additionnelle Sans
Isolement PvR
État LED 1 LED (jaune) pour état sortie
1 LED (rouge) pour instabilité
[Us] tension d'alimentation 24...240 V CA/CC
Limites de la tension d'alimentation 20…264 V CA/CC
Courant résiduel maximal 1,5 mA état ouvert
Pouvoir de commutation en mA 10…200 mA (à utiliser avec fusible 0,4 A à fusion rapide en série avec la charge)
Fréquence de commutation <= 25 Hz
Chute de tension maximale <6 V (régime fermé)
Retard à la disponibilité maxi 300 ms
Retard réponse maximal 20 ms
Retard récupération maxi 20 ms
Réglage Réglage de sensibilité
Diamètre 18 mm
Longueur 82 mm
Composition du kit Émetteur + récepteur XU2M18MC230L5T + XU2M18MA230L5R
Environnement
Certifications du produit CE
CSA
UL
Température de fonctionnement -25…55 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
Degré de protection IP Double isolation IP67 se conformer à CEI 60529
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui