Schneider-Electric
XU2M18MB230KR image- distributeur
XU2M18MB230KR
OsiSense XU métier - Recepteur barrage acdc
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
NOV. 23, 2024
 
 
 
Fin de commercialisation
MARS 31, 2022
Fin des services standard
JUIN 01, 2023
Principales
Gamme de produit Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom de gamme Utilisation générale monomode
Type de capteur électronique Récepteur de capteur photoélectrique
Nom du capteur XU2
Forme du capteur Cylindrique M18
Système de détection Barrière lumineuse
Matière Métal
Type de visée Axial
Type de signal de sortie Numérique
Type de circuit d'alimentation CA/CC
Mode de raccordement 2 fils
Sortie logique 1 "O"
Raccordement électrique 1 connecteur mâle 1/2"20 UNF, 3 broches
Emission Infrarouge barrière lumineuse
Portée nominale 15 m barrière lumineuse émetteur requis
Complémentaires
Matière du coffret Laiton plaqué nickel
Matière de la lentille PMMA
Portée maximale 20 m
Type de sortie Statique
Sortie additionnelle Sans
Etat LED Instabilité :1 LED (rouge)
État sortie :1 LED (jaune)
[Us] tension d'alimentation 24...240 V CA/CC
Limites de la tension d'alimentation 20…264 V CA/CC
Courant résiduel maximal 1,5 mA état ouvert
Pouvoir de commutation en mA 10…200 mA (à utiliser avec fusible 0,4 A à fusion rapide en série avec la charge)
Fréquence de commutation <= 25 Hz
Chute de tension maximale <6 V (régime fermé)
Retard à la disponibilité maxi 300 ms
Retard réponse maximal 20 ms
Retard récupération maxi 20 ms
Réglage Réglage de sensibilité
Diamètre 18 mm
Longueur 95 mm
Environnement
Certifications du produit CE
CSA
UL
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…55 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
Degré de protection IP IP67 se conformer à CEI 60529
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui