Système de détection
|
Système émetteur - récepteur
|
[Us] tension d'alimentation
|
12...24 V CC 10...30 V protection contre l'inversion de polarité
|
Consommation électrique
|
<= 35 mA sans charge
|
Chute de tension maximale
|
<1,5 V (fermé)
|
Pouvoir de commutation en mA
|
<= 100 mA (protection contre les surcharges et courts-circuits)
|
Fréquence de commutation
|
500 Hz maximum
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur mâle M12 4 broches
|
Type de visée
|
Axe de 90° par rapport au boîtier
|
Retard réponse maximal
|
1 ms
|
Retard récupération maxi
|
1 ms
|
Couple de serrage
|
24 N.m écrou de fixation
2 N.m connecteur
|
Fonction disponible
|
Fonction silencieux incorporé
Commutation programmable lumineux ou sombre
|
Marquage
|
CE
|
Matière
|
Laiton plaqué nickel: boîtier
PMMA (polyméthacrylate de méthyle): lentilles
|
Poids du produit
|
0,155 kg
|
Normes
|
EN/CEI 61496-2
EN/CEI 61496-1
EN/CEI 60825-1
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à PL = c associé au module XPSCM correctement câblé se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à catégorie 2 associé au module XPSCM correctement câblé se conformer à EN/ISO 13849-1
Type 2 se conformer à CEI 61496-1-2
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Données de fiabilité
|
PFH = 5,5E-7 1/h avec fonction silencieux se conformer à CEI 61508
PFH = 4,6E-7 1/h se conformer à CEI 61508
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Degré de protection IP
|
IP67 se conformer à EN/CEI 60529
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn 3 axes : 3 fois se conformer à EN/CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn (f= 10…55 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
|