|
|
|
XU5M18AB20D
OsiSense XU5 - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 5..40cm - conn. M12
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 20, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom de gamme
|
Application emballage
|
Type de capteur électronique
|
Détecteur photo-électrique polarisé
|
Nom du capteur
|
XU5
|
Forme du capteur
|
Cylindrique M18
|
Système de détection
|
Réflexion directe
|
Matière
|
Métal
|
Type de visée
|
Axial
|
Type de signal de sortie
|
Analogique
|
Type de circuit d'alimentation
|
CC
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
Type de sortie logique
|
PNP
|
Plage sorties analogiques
|
4...20 mA
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur mâle M12, 4 broches
|
Application spécifique du produit
|
-
|
Emission
|
Infrarouge réflexion directe
|
[Sn] portée nominale
|
0,05…0,4 m réflexion directe
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
Laiton plaqué nickel
|
Matière de la lentille
|
PMMA
|
Portée maximale
|
0,4 m
|
Sortie additionnelle
|
Avec sortie analogique
|
État LED
|
1 LED (vert) pour état sortie
|
[Us] tension d'alimentation
|
12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…30 V CC
|
Pouvoir de commutation en mA
|
4...20 mA
|
Fréquence de commutation
|
<= 20 Hz
|
Consommation électrique
|
<= 30 mA sans charge
|
Retard à la disponibilité maxi
|
50 ms
|
Réglage
|
Réglage de sensibilité avec potentiomètre
|
Diamètre
|
18 mm
|
Longueur
|
95 mm
|
Poids du produit
|
0,075 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
CE
UL
CSA
|
Température de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn, amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
IP67 se conformer à CEI 60529