Schneider-Electric
 
XU5M18U1D image- distributeur
XU5M18U1D
OsiSense XU5 - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 20mm - connecteur M12
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom de gamme Application automobile
Type de capteur électronique Détecteur photo-électrique polarisé
Application spécifique du produit Luminescence
Nom du capteur XU5
Forme du capteur M18
Système de détection Réflexion directe
Portée nominale 0…80 mm en mode diffus
20 mm point Ø 3 x 1 mm pour la lecture de la marque de couleur
Matière Métal
Type de signal de sortie Numérique
Type de circuit d'alimentation CC
Mode de raccordement À 3 fils
Type de sortie logique PNP
Sortie logique 1 "F"
Raccordement électrique 1 connecteur mâle M12, 4 broches
Emission Ultraviolet (370 nm)
Complémentaires
Matière du coffret Laiton plaqué nickel
Matière de la lentille PMMA
Type de sortie Statique
Réglage de la fonction de sortie Lumière
Sortie additionnelle Sans
Etat LED État sortie :1 LED (jaune)
[Us] tension d'alimentation 12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Limites de la tension d'alimentation 10…30 V CC
Pouvoir de commutation en mA <= 100 mA (protection contre les inversions de polarité, courts-circuits et surcharges)
Fréquence de commutation <= 1000 Hz
Chute de tension maximale <1,5 V (régime fermé), PNP
Consommation électrique <= 20 mA sans charge
Plage de réglage de temporisation 20 ms activation/désactivation de la temporisation désactivée par méthode de câblage retard
Retard à la disponibilité maxi 100 ms
Retard réponse maximal 0,5 ms
Retard récupération maxi 0,5 ms
Réglage Réglage de sensibilité avec potentiomètre
Diamètre 18 mm
Longueur 95 mm
Poids 0,075 kg
Environnement
Certifications du produit CE
UL
CSA
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…55 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 7 gn, amplitude = +/-0,6 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
Degré de protection IP IP67 se conformer à CEI 60529
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Reprise No