|
|
|
XUAH0214S
OsiSense XUA - détecteur photoélectrique - barrage - Sn 2m -F- conn. M8
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 24, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom de gamme
|
Application d'assemblage
|
Type de capteur électronique
|
Détecteur photo-électrique polarisé
|
Nom du capteur
|
XUA
|
Forme du capteur
|
Cylindrique M8
|
Système de détection
|
Barrière lumineuse
|
Matière
|
Métal
|
Type de visée
|
Axial
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Type de circuit d'alimentation
|
CC
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
Type de sortie logique
|
PNP
|
Sortie logique
|
1 "F"
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur mâle M8, 3 broches
|
Application spécifique du produit
|
-
|
Emission
|
Infrarouge barrière lumineuse
|
[Sn] portée nominale
|
2 m barrière lumineuse émetteur XUAH0203S requis
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
Laiton plaqué nickel
|
Matière de la lentille
|
PMMA
|
Portée maximale
|
4 m
|
Type de sortie
|
Statique
|
Sortie additionnelle
|
Sans
|
Composition du câble
|
3 x 0,14 mm²
|
Isolement
|
PvR
|
Diamètre extérieur du câble
|
3,5 mm
|
État LED
|
1 LED (jaune) pour état sortie
|
[Us] tension d'alimentation
|
12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…30 V CC
|
Pouvoir de commutation en mA
|
<= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
|
Fréquence de commutation
|
<= 2000 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<1 V (régime fermé)
|
Consommation électrique
|
<= 10 mA sans charge
|
Retard à la disponibilité maxi
|
20 ms
|
Retard réponse maximal
|
0,25 ms
|
Retard récupération maxi
|
0,25 ms
|
Réglage
|
Sans réglage sensibilité
|
Diamètre
|
8 mm
|
Longueur
|
48 mm
|
Poids du produit
|
0,05 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
CE
cULus
|
Température de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-30…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
IP67 se conformer à CEI 60529
IP65 se conformer à CEI 60529