Schneider-Electric
 
XUAH0515S image- distributeur
XUAH0515S
OsiSense XUA - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 0,05m -F- conn. M8
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom de gamme Application d'assemblage
Type de capteur électronique Détecteur photo-électrique polarisé
Nom du capteur XUA
Forme du capteur Cylindrique M8
Système de détection Réflexion directe
Matière Métal
Type de visée Axial
Type de signal de sortie Numérique
Type de circuit d'alimentation CC
Mode de raccordement À 3 fils
Type de sortie logique PNP
Sortie logique 1 "F"
Raccordement électrique 1 connecteur mâle M8, 3 broches
Application spécifique du produit -
Emission Infrarouge réflexion directe
[Sn] portée nominale 0,05 m réflexion directe
Complémentaires
Matière du coffret Laiton plaqué nickel
Matière de la lentille Polyamide
Portée maximale 0,06 m
Type de sortie Statique
Sortie additionnelle Sans
Composition du câble 3 x 0,14 mm²
Isolement PvR
Diamètre extérieur du câble 3,5 mm
État LED 1 LED (jaune) pour état sortie
[Us] tension d'alimentation 12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Limites de la tension d'alimentation 10…30 V CC
Pouvoir de commutation en mA <= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
Fréquence de commutation <= 1000 Hz
Chute de tension maximale <1 V (régime fermé)
Consommation électrique <= 25 mA sans charge
Retard à la disponibilité maxi 20 ms
Retard réponse maximal 0,5 ms
Retard récupération maxi 0,5 ms
Réglage Sans réglage sensibilité
Diamètre 8 mm
Longueur 48 mm
Poids du produit 0,5 kg
Environnement
Certifications du produit CE
cULus
Température de fonctionnement -25…55 °C
Température ambiante de stockage -30…70 °C
Tenue aux vibrations 7 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
Degré de protection IP IP67 se conformer à CEI 60529
IP65 se conformer à CEI 60529
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui