|
|
|
XUB0SKSNL2T
OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - barrage - Sn 15m - câble 2m
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 20, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom de gamme
|
Application aliments et boissons multimode
|
Type de capteur électronique
|
Transmetteur de capteur photoélectrique
|
Nom du capteur
|
XUB
|
Forme du capteur
|
Cylindrique M18
|
Système de détection
|
Barrière lumineuse
|
Matière
|
Acier inoxydable
|
Type de visée
|
Axial
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Type de circuit d'alimentation
|
CC
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
Raccordement électrique
|
Sur plage
|
Longueur de câble
|
2 m
|
Application spécifique du produit
|
-
|
Emission
|
Infrarouge barrière lumineuse
|
[Sn] portée nominale
|
20 m barrière lumineuse récepteur requis
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
Acier inoxydable : 304 CU
|
Matière de la lentille
|
PMMA
|
Portée maximale
|
30 m barrière lumineuse
|
Type de sortie
|
Statique
|
Entrée additionnelle
|
Test si coupure émission
|
Isolement
|
PvR
|
État LED
|
1 LED (vert) pour alimentation activée
|
[Us] tension d'alimentation
|
12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…36 V CC
|
Pouvoir de commutation en mA
|
<= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
|
Fréquence de commutation
|
<= 250 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<1,5 V (régime fermé)
|
Consommation électrique
|
20 mA sans charge
|
Retard à la disponibilité maxi
|
200 ms
|
Retard réponse maximal
|
2 ms
|
Retard récupération maxi
|
2 ms
|
Réglage
|
Sans réglage sensibilité
|
Diamètre
|
18 mm
|
Longueur
|
62 mm
|
Poids du produit
|
0,105 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL
CSA
CE
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
Double isolation IP65 se conformer à CEI 60529
Double isolation IP67 se conformer à CEI 60529
IP69K à double isolation se conformer à DIN 40050