Schneider-Electric
 
XUBLAKCNM12T image- distributeur
XUBLAKCNM12T
Emetteur cylindr plastique laser barrage 12 24v dc connect m12
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom de gamme Application emballage
Type de capteur électronique Transmetteur de capteur photoélectrique
Nom du capteur XUB
Forme du capteur Cylindrique M18
Système de détection Barrière lumineuse
Matière Plastique
Type de circuit d'alimentation CC
Mode de raccordement À 3 fils
Raccordement électrique 1 connecteur mâle M12, 4 broches
Application spécifique du produit -
Emission Laser rouge barrière lumineuse classe 1 670 nm se conformer à CEI 60825-1
[Sn] portée nominale 0…100 m barrière lumineuse récepteur requis
Complémentaires
Matière du coffret PBT
Matière de la lentille PMMA
Entrée additionnelle Test si coupure émission
État LED 1 LED (vert) pour alimentation activée
[Us] tension d'alimentation 12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Limites de la tension d'alimentation 10…30 V CC
Pouvoir de commutation en mA <= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
Fréquence de commutation <= 1500 Hz
Chute de tension maximale <1,5 V (régime fermé)
Consommation électrique 25 mA sans charge
Retard à la disponibilité maxi 80 ms
Retard réponse maximal 0,4 ms
Retard récupération maxi 0,4 ms
Diamètre 18 mm
Longueur 66 mm
Poids du produit 0,04 kg
Environnement
Certifications du produit UL
CE
CSA
Température de l'air ambiant en fonctionnement -10…45 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
Degré de protection IP Double isolation IP67 se conformer à CEI 60529
Emballage
Type d'emballage 1 Db
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,400 cm
Largeur de l'emballage 1 7,400 cm
Longueur de l'emballage 1 12,800 cm
Poids de l'emballage 1 41,000 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 35
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 1,796 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois