|
|
|
XUBLBNCNM12
CELL PHOTO ELECT CYL METAL LASER BARRAGE 12 24V DC NPN NONC CONNECT M12
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom de gamme
|
Application emballage
|
Type de capteur électronique
|
Détecteur photo-électrique polarisé
|
Nom du capteur
|
XUB
|
Forme du capteur
|
Cylindrique M18
|
Système de détection
|
Barrière lumineuse
|
Matière
|
Métal
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Type de circuit d'alimentation
|
CC
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
Type de sortie logique
|
NPN
|
Sortie logique
|
1 "O" ou 1 "F" programmable
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur mâle M12
|
Emission
|
Laser rouge classe 1 670 nm se conformer à CEI 825-1
|
[Sn] Portée nominale
|
100 m
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
Laiton plaqué nickel
|
Matière de la lentille
|
PMMA
|
Zone aveugle
|
0 mm
|
Type de sortie
|
Statique
|
Etat LED
|
Alimentation activée et formation :1 LED (vert)
Stabilité :1 LED (rouge)
État de sortie et aide à l'alignement :1 LED (jaune)
|
[Us] tension d'alimentation
|
12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…30 V CC
|
Pouvoir de commutation en mA
|
<= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
|
Fréquence de commutation
|
1500 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<1,5 V (régime fermé)
|
Consommation électrique
|
25 mA sans charge
|
Puissance consommée maximale en W
|
1 W
|
Retard à la disponibilité maxi
|
80 ms
|
Retard réponse maximal
|
0,4 ms
|
Retard récupération maxi
|
0,4 ms
|
Réglage
|
Avec réglage de la sensibilité
|
Poids du produit
|
0,13 kg
|
Composition du kit
|
Émetteur + récepteur XUBLBKCNM12T + XUBLBNCNM12R
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL
CSA
CE
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-10…45 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn, amplitude = +/-0,75 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
IP67 se conformer à CEI 60529 (double isolation)