|
|
|
XUBLBPCNM12R
RECEPTEUR CYLIND METALLIQU LASER BARRAGE 12 24V DC PNP CONNECT M12
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 24, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom de gamme
|
Application emballage
|
Type de capteur électronique
|
Récepteur de capteur photoélectrique
|
Nom du capteur
|
XUB
|
Forme du capteur
|
Cylindrique M18
|
Système de détection
|
Barrière lumineuse
|
Matière
|
Métal
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Type de circuit d'alimentation
|
CC
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
Type de sortie logique
|
PNP
|
Sortie logique
|
1 "O" ou 1 "F" programmable
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur mâle M12, 4 broches
|
Application spécifique du produit
|
-
|
Emission
|
Laser rouge barrière lumineuse classe 1 670 nm se conformer à CEI 60825-1
|
Portée nominale
|
0…100 m barrière lumineuse émetteur XUBLBKCNM12T requis
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
Laiton plaqué nickel
|
Matière de la lentille
|
PMMA
|
Type de sortie
|
Statique
|
État LED
|
1 LED (vert) pour alimentation activée
1 LED (jaune) pour état sortie
1 LED (rouge) pour stabilité
|
[Us] tension d'alimentation
|
12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…30 V CC
|
Pouvoir de commutation en mA
|
<= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
|
Fréquence de commutation
|
<= 1500 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<1,5 V (régime fermé)
|
Consommation électrique
|
25 mA sans charge
|
Retard à la disponibilité maxi
|
80 ms
|
Retard réponse maximal
|
0,4 ms
|
Retard récupération maxi
|
0,4 ms
|
Diamètre
|
18 mm
|
Longueur
|
76 mm
|
Poids
|
0,07 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL
CSA
CE
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-10…45 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
Double isolation IP67 se conformer à CEI 60529
|
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS
|
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
|
|