Schneider-Electric
 
XUDA1PSMM8 image- distributeur
XUDA1PSMM8
OsiSense XUD - détecteur photoélectrique - M8 - PNP - transistorisé TOR
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom de gamme Application d'assemblage
Application spécifique pour détecteur photoélectrique Objet
Nom du capteur XUD
Complémentaires
Type de capteur électronique Détecteur photo-électrique polarisé
Forme du capteur Dessin de la fibre
Matière du coffret PBT
Mode de raccordement À 3 fils
Type de circuit d'alimentation CC
Type de signal de sortie Numérique
Type de sortie Statique
Sortie logique 1 "O" ou 1 "F" programmable
Type de sortie logique PNP
Raccordement électrique 1 connecteur mâle M8, 4 broches
Matière du câble PVC
Etat LED Instabilité :1 LED (rouge)
État sortie :1 LED (jaune)
[Us] tension d'alimentation 12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Limites de la tension d'alimentation 10,8…26,4 V CC
Consommation électrique <= 50 mA sans charge
Pouvoir de commutation en mA <= 100 mA (protection contre les surcharges)
<= 100 mA (protection contre les courts-circuits)
Chute de tension maximale <2 V (fermé)
Fréquence de commutation <= 1 kHz
Sortie additionnelle Sans
Retard à la disponibilité maxi 120 ms
Retard réponse maximal 0,5 ms
Retard récupération maxi 0,5 ms
Produits compatibles Fibre optique en verre ou plastique 1 mm ou 2,2 mm
Réglage Réglage de sensibilité avec mode apprentissage
Matière de la lentille PMMA
Profondeur 10 mm
Hauteur 65 mm
Largeur 40 mm
Poids du produit 0,04 kg
Environnement
Emission Rouge
Protection contre les interférences Sans
Certifications du produit cULus
CE
Degré de protection IP IP64 fibre optique Ø 1 mm se conformer à CEI 529
IP65 fibre optique Ø 2 mm se conformer à CEI 529
Température de l'air ambiant en fonctionnement -10…55 °C
Température ambiante de stockage -30…70 °C
Tenue aux vibrations +/-0,5 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
7 gn (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
REACh free of SVHC Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free Oui
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui