Type de capteur électronique
|
Détecteur photo-électrique polarisé
|
Forme du capteur
|
Dessin de la fibre
|
Matière du coffret
|
PBT
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
Type de circuit d'alimentation
|
CC
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Type de sortie
|
Statique
|
Sortie logique
|
1 "O" ou 1 "F" programmable
|
Type de sortie logique
|
NPN
|
Raccordement électrique
|
Sur plage
|
Longueur de câble
|
2 m
|
Matière du câble
|
PVC
|
Etat LED
|
Stabilité :1 LED (vert)
État sortie :1 LED (jaune)
|
[Us] tension d'alimentation
|
12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10,8…26,4 V CC
|
Consommation électrique
|
<= 50 mA sans charge
|
Pouvoir de commutation en mA
|
<= 100 mA (protection contre les surcharges)
<= 100 mA (protection contre les courts-circuits)
|
Chute de tension maximale
|
<1 V (fermé)
|
Plage de temporisation
|
0…40 s
|
Fréquence de commutation
|
<= 1 kHz
<= 5 kHz
|
Sortie additionnelle
|
Avec sortie alarme, 50 mA avec protection contre les surcharges
Avec sortie alarme, 50 mA avec protection contre les courts-circuits
|
Retard à la disponibilité maxi
|
120 ms
|
Retard réponse maximal
|
0,1 ms
|
Retard récupération maxi
|
0,1 ms
|
Produits compatibles
|
Fibre optique en verre ou plastique 1 mm ou 2,2 mm
|
Réglage
|
Réglage de sensibilité avec mode apprentissage
|
Type d'afficheur
|
4 chiffres
|
Matière de la lentille
|
PMMA
|
Profondeur
|
10 mm
|
Hauteur
|
65 mm
|
Largeur
|
40 mm
|
Poids du produit
|
0,04 kg
|
Emission
|
Rouge
|
Protection contre les interférences
|
Avec
|
Certifications du produit
|
CE
cULus
|
Degré de protection IP
|
IP64 fibre optique Ø 1 mm se conformer à CEI 529
IP65 fibre optique Ø 2 mm se conformer à CEI 529
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-10…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-30…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
+/-0,5 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
7 gn (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
|