Schneider-Electric
 
XUDA2PSML2 image- distributeur
XUDA2PSML2
OsiSense XUD - détecteur photoélectrique - ampli fib. opt. - F/O prog.- câble 2m
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom de gamme Application d'assemblage
Application spécifique pour détecteur photoélectrique Objet
Nom du capteur XUD
Complémentaires
Type de capteur électronique Détecteur photo-électrique polarisé
Forme du capteur Dessin de la fibre
Matière du coffret PBT
Mode de raccordement À 3 fils
Type de circuit d'alimentation CC
Type de signal de sortie Numérique
Type de sortie Statique
Sortie logique 1 "O" ou 1 "F" programmable
Type de sortie logique PNP
Raccordement électrique Sur plage
Longueur de câble 2 m
Matière du câble PVC
Etat LED Stabilité :1 LED (vert)
État sortie :1 LED (jaune)
[Us] tension d'alimentation 12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Limites de la tension d'alimentation 10,8…26,4 V CC
Consommation électrique <= 50 mA sans charge
Pouvoir de commutation en mA <= 100 mA (protection contre les surcharges)
<= 100 mA (protection contre les courts-circuits)
Chute de tension maximale <2 V (fermé)
Plage de temporisation 0…40 s
Fréquence de commutation <= 5 kHz
<= 1 kHz
Sortie additionnelle Avec sortie alarme, 50 mA avec protection contre les surcharges
Avec sortie alarme, 50 mA avec protection contre les courts-circuits
Retard à la disponibilité maxi 120 ms
Retard réponse maximal 0,1 ms
Retard récupération maxi 0,1 ms
Produits compatibles Fibre optique en verre ou plastique 1 mm ou 2,2 mm
Réglage Réglage de sensibilité avec mode apprentissage
Type d'afficheur 4 chiffres
Matière de la lentille PMMA
Profondeur 10 mm
Hauteur 65 mm
Largeur 40 mm
Poids 0,04 kg
Environnement
Emission Rouge
Protection contre les interférences Avec
Certifications du produit CE
cULus
Degré de protection IP IP64 fibre optique Ø 1 mm se conformer à CEI 529
IP65 fibre optique Ø 2 mm se conformer à CEI 529
Température de l'air ambiant en fonctionnement -10…55 °C
Température ambiante de stockage -30…70 °C
Tenue aux vibrations +/-0,5 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
7 gn (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui