|
|
|
XUFN5P01L2
OsiSense XU - fibre optique pour amplificateur - plastique - 2m - portée 95mm
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 20, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom du capteur
|
XUF
|
Portée nominale
|
0,095 m
|
Type d'embout
|
, avec embout câble filet stand
|
Complémentaires
Type de capteur électronique
|
Détecteur photo-électrique polarisé
|
Forme du capteur
|
Dessin de la fibre
|
Destination du produit
|
XUDA
|
Type de fibre optique
|
PMMA
|
Matière de la gaine
|
PE
|
Système de détection
|
Réflexion directe
|
Utilisation de la fibre optique
|
Fibre de palpage longue
|
Longueur de fibre optique
|
2 m
|
Diamètre extérieur
|
2,2 mm
|
Rayon de courbure minimum
|
25 mm
|
Type de filetage
|
M6 x 0,75
|
Ame de la fibre optique
|
2 x Ø 1,5 mm
|
Poids du produit
|
0,058 kg
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Tenue aux vibrations
|
+/-1,5 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
7 gn (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
IP64 se conformer à CEI 60529
IP641 se conformer à NF C 20-010