|
|
|
XUK8LAPPNM12
OsiSense XUK - détecteur photoélectrique laser - proximité - Sn 0,8m - conn. M12
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 02, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom de gamme
|
Application d'assemblage
Application emballage
|
Type de capteur électronique
|
Détecteur photo-électrique polarisé
|
Nom du capteur
|
XUK
|
Forme du capteur
|
Compact 50 x 50
|
Système de détection
|
Mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
|
Matière
|
Plastique
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Type de circuit d'alimentation
|
CC
|
Mode de raccordement
|
À 4 fils
|
Type de sortie logique
|
PNP
|
Sortie logique
|
1 "O" ou 1 "F" programmable
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur mâle M12, 4 broches
|
Application spécifique du produit
|
-
|
Emission
|
Laser rouge mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan classe 1
|
[Sn] portée nominale
|
0,8 m mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
ABS/PC
|
Matière de la lentille
|
PMMA
|
Portée maximale
|
0,8 m mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
|
Type de sortie
|
Statique
|
Entrée additionnelle
|
Apprentissage externe
|
État LED
|
1 LED (jaune) pour état sortie
1 LED (vert/jaune) pour alimentation activée / état de sortie
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…30 V CC
|
Pouvoir de commutation en mA
|
<= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
|
Fréquence de commutation
|
<= 250 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<2 V
|
Consommation électrique
|
<= 30 mA sans charge
|
Retard à la disponibilité maxi
|
300 ms
|
Retard réponse maximal
|
0,5 ms
|
Retard récupération maxi
|
0,5 ms
|
Réglage
|
Utilisation du bouton de formation ou formation à distance
|
Profondeur
|
50 mm
|
Hauteur
|
50 mm
|
Largeur
|
23 mm
|
Poids du produit
|
0,035 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
cULus
Ecolab
CE
|
Température de fonctionnement
|
-20…50 °C, UL certifié
-20…60 °C sortie logique
|
Température ambiante de stockage
|
-20…80 °C
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
IP67 se conformer à CEI 60529
IP69K se conformer à DIN 40050
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Mercury free
|
Oui
|
RoHS exemption information
|
Oui
|
|
|