Schneider-Electric
 
XUK9LAPSMM12 image- distributeur
XUK9LAPSMM12
OsiSense XUK - détecteur photoélectrique laser - réflex pol. - Sn 14m -O- M12
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom de gamme Application d'assemblage
Application emballage
Type de capteur électronique Détecteur photo-électrique polarisé
Nom du capteur XUK
Forme du capteur Compact 50 x 50
Système de détection Réflex polarisé
Matière Plastique
Type de signal de sortie Numérique
Type de circuit d'alimentation CC
Mode de raccordement À 4 fils
Type de sortie logique PNP
Sortie logique 1 "O" ou 1 "F" programmable
Raccordement électrique 1 connecteur mâle M12, 4 broches
Application spécifique du produit -
Emission Laser rouge réflex polarisé classe 1
Portée nominale 12 m réflex polarisé réflecteur XUZC50HP requis
Complémentaires
Matière du coffret ABS/PC
Matière de la lentille PMMA
Portée maximale 14 m réflex polarisé réflecteur XUZC50HP requis
Type de sortie Statique
État LED 1 LED (jaune) pour état sortie
1 LED (vert/jaune) pour alimentation activée / état de sortie
[Us] tension d'alimentation 24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Limites de la tension d'alimentation 10…30 V CC
Pouvoir de commutation en mA <= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
Fréquence de commutation <= 2000 Hz
Chute de tension maximale <2 V
Consommation électrique <= 60 mA sans charge
Retard à la disponibilité maxi 300 ms
Retard réponse maximal 2 ms
Retard récupération maxi 2 ms
Réglage Utilisation du bouton de formation ou formation à distance
Profondeur 50 mm
Hauteur 50 mm
Largeur 23 mm
Poids 0,035 kg
Environnement
Certifications du produit Ecolab
CE
cULus
Température de fonctionnement -20…60 °C
-20…50 °C
Température ambiante de stockage -20…80 °C
Tenue aux vibrations 7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
Degré de protection IP IP67 se conformer à CEI 60529
IP69K se conformer à DIN 40050
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui