|
|
|
XUM0APSAL2
OsiSense XUM - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..10m -O ou F- câble 2m
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 21, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom de gamme
|
Utilisation générale multimode
|
Type de capteur électronique
|
Détecteur photo-électrique polarisé
|
Nom du capteur
|
XUM
|
Forme du capteur
|
Miniature
|
Système de détection
|
Multimode
|
Matière
|
Plastique
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Type de circuit d'alimentation
|
CC
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
Type de sortie logique
|
PNP
|
Sortie logique
|
1 "O" ou 1 "F" programmable
|
Raccordement électrique
|
Sur plage
|
Longueur de câble
|
2 m
|
Application spécifique du produit
|
-
|
Emission
|
Infrarouge réflexion directe
Infrarouge mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
Infrarouge barrière lumineuse
Rouge réflex polarisé
|
[Sn] portée nominale
|
3 m réflex polarisé réflecteur XUZC50 requis
10 m barrière lumineuse émetteur XUM0AKSAL2T requis
0,1 m mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
0,4 m réflexion directe
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
PBT
|
Matière de la lentille
|
PMMA
|
Portée maximale
|
14 m barrière lumineuse
4 m réflex polarisé
0,1 m mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
0,55 m réflexion directe
|
Type de sortie
|
Statique
|
Sortie additionnelle
|
Avec sortie alarme, 50 mA
|
Isolement
|
PvR
|
État LED
|
1 LED (vert) pour alimentation
1 LED (rouge) pour instabilité
1 LED (jaune) pour état sortie
|
[Us] tension d'alimentation
|
12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Pouvoir de commutation en mA
|
<= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
|
Fréquence de commutation
|
<= 250 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<1,5 V (régime fermé)
|
Consommation électrique
|
35 mA sans charge
|
Retard à la disponibilité maxi
|
100 ms
|
Retard réponse maximal
|
2 ms
|
Retard récupération maxi
|
2 ms
|
Réglage
|
Auto-apprentissage
|
Profondeur
|
20 mm
|
Hauteur
|
34 mm
|
Largeur
|
12 mm
|
Poids du produit
|
0,05 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL
CE
CSA
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
Double isolation IP65 se conformer à CEI 60529
Double isolation IP67 se conformer à CEI 60529
|
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS
|
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
|
|