Gamme de produit
|
Barrières immatérielles de sécurité Telemecanique XUSL
|
Type de produit ou équipement
|
Rideau photoélectrique de sécurité (type 4)
|
Nom de l'appareil
|
XUSL4M
|
Type de sortie
|
2 sorties de sécurité OSSD statique PNP (suppression d'arc)
|
Application spécifique du produit
|
Pour protection des mains
|
Résolution [R]
|
40 mm
|
[Sn] Portée nominale
|
0…12 m par câblage
0…4 m par câblage
|
Hauteur protégée [Hp]
|
910 mm
|
Nombre de faisceaux
|
31
|
Espace entre les poutres
|
40 mm
|
Type de démarrage / redémarrage
|
Manuel
Automatique
|
Appareil de surveillance externe (EDM)
|
Sélectionné par câblage
|
Système de détection
|
Système émetteur - récepteur
|
Temps de réponse
|
11 ms
|
Composition du kit
|
Support(s) de fixation réglable
1 récepteur
1 émetteur
1 guide d’utilisation avec certificat de conformité sur CD-ROM
|
[EAA] angle d’ouverture efficace
|
2,5 ° à 3 m
|
Emission
|
DEL infrarouge 950 nm
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC +/- 20 %
|
Alimentation
|
Alimentation puissance se conformer à CEI 61496-1
Alimentation puissance se conformer à CEI 60204-1
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
2 A
|
Consommation électrique
|
35 mA sans charge transmetteur
85 mA sans charge récepteur
900 mA avec charge maximale récepteur
|
Limites du courant de sortie
|
0,4 A pour OSSD de sorties de sécurité
|
Tension de sortie
|
24 V
|
Type de circuit de sortie
|
CC
|
Chute de tension maximale
|
<0,5 V
|
Signalisation locale
|
1 multi couleur DEL transmetteur
10 bicolore DELs récepteur
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur mâle M12 5 broches transmetteur
2 connecteurs femelles M12 5 broches transmetteur
1 connecteur mâle M12 12 broches récepteur
3 connecteurs femelles M12 5 broches récepteur
|
Fonction disponible
|
Test
Silencieux
Affichage DEL de l'état de fonctionnement
|
Matière
|
Aluminium: enveloppe
Polycarbonate: face avant
Polypropylène: capuchons d'embout
|
Couleur du logement
|
Rouge RAL 3000
|
Mode de fixation
|
Par supports de fixation
|
Poids du produit
|
5 kg
|
Type d'offre
|
Distance standard
|
Règlement Européen
|
89/655/CEE - équipement de travail
98/37/CEE - machine
89/336/CEE - compatibilité électromagnétique
|
Certifications du produit
|
TÜV
CE
cULus
|
Niveau de sécurité (correctement câblé)
|
Type 4 se conformer à CEI 61496-1
SIL 3 se conformer à CEI 61508
SILCL 3 se conformer à CEI 62061
Catégorie 4 se conformer à EN/ISO 13849-1
PL = e se conformer à EN/ISO 13849-1
|
Caractéristique optique
|
Résistance à la perturbation lumineuse se conformer à EN/CEI 61496-2
|
Données de fiabilité
|
PFHd = 1,77E-8 1/h se conformer à CEI 61508
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-30…55 °C
-22…131 °F
|
Température ambiante de stockage
|
-30…70 °C
-22…158 °F
|
Humidité relative
|
0…95 % sans condensation
|
Degré de protection IP
|
IP65
IP67
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn pour 16 ms se conformer à CEI 61496-1
|
Tenue aux vibrations
|
0,35 +/- 0,05 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 61496-1
|