Schneider-Electric
 
XUSZMD046 image- distributeur
XUSZMD046
Preventa XU - mirroir pour barrière de sécurité H540mm - Hprotégée=460mm
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Barrières immatérielles de sécurité Telemecanique XUSL
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires d'adaptation
Type d'accessoires / pièces séparées Adaptateur à miroir à 90°
Produits compatibles XUSL.E…46
Destination d'accessoire / de pièce détachée Rideau photoélectrique de sécurité (type 4)
Rideau photoélectrique de sécurité (type 2)
Matière Verre
Hauteur de miroir 540 mm
Hauteur protégée 460 mm
Complémentaires
Coéfficient de réduction de la distance de détection 0,85 Sn
Poids 1,8 kg
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Reprise No