Schneider-Electric
 
XUSZVA8 image- distributeur
XUSZVA8
Preventa XU - kit anti-choc - 8 amortisseurs
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Barrières immatérielles de sécurité Telemecanique XUSL
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Pièces détachées
Type d'accessoires / pièces séparées Kit anti-vibrations
Produits compatibles XUSL2E
XUSL4E
Destination d'accessoire / de pièce détachée Rideau photoélectrique de sécurité (type 2)
Rideau photoélectrique de sécurité (type 4)
Hauteur protégée 460 mm
910 mm
310 mm
610 mm
760 mm
1060 mm
260 mm
Complémentaires
Composition du kit 8 amortisseur(s)
Poids 0,1 kg
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui