|
|
|
XUVA0505PANM8
OsiSense XU métier - Fourche photoelec angulaire 50x50 1224vdc pnp no connect m8
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 17, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom de gamme
|
Universel
|
Type de capteur électronique
|
Détecteur photo-électrique polarisé
|
Nom du capteur
|
XUVA
|
Forme du capteur
|
Fourche L
|
Système de détection
|
Barrière lumineuse
|
Emission
|
DEL rouge, modulée
|
Largueur du passage
|
50 mm
|
Profondeur du passage
|
50 mm
|
Matière
|
Métal/plastique
|
Type de circuit d'alimentation
|
CC
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
Type de sortie logique
|
PNP
|
Sortie logique
|
1 "F"
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur mâle M8, 3 broches
|
Application spécifique du produit
|
Détection sur les petits convoyeurs
|
[Sn] portée nominale
|
50 mm
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
Aluminium et polyamide/verre peint
|
Diamètre du spot
|
1,2 mm
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Type de sortie
|
Statique
|
Etat LED
|
État sortie :1 LED (jaune)
|
[Us] tension d'alimentation
|
12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…30 V CC
|
Pouvoir de commutation en mA
|
100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
|
Fréquence de commutation
|
4000 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<1,5 V (régime fermé)
|
Consommation électrique
|
< 20 mA sans charge
|
Poids du produit
|
0,19 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
CE
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-10…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Immunité à la lumière ambiante
|
10000 lx lumière naturelle
5000 lx ampoule à incandescence
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn, amplitude = +/-0,75 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
IP65
IP67
|
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS
|
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
|
|