Schneider-Electric
 
XUVE04M3PSNM8 image- distributeur
XUVE04M3PSNM8
OsiSense XUV - détecteur photoélectrique - barrage - Sn 3mm -F/O- conn. M8
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom de gamme Application automobile
Type de capteur électronique Détecteur photo-électrique polarisé
Nom du capteur XUV
Forme du capteur Fourche
Système de détection Barrière lumineuse
Emission Infrarouge
Type de réglage Avec
Largueur du passage 3 mm
Profondeur du passage 40 mm
Matière PA (polyamide 12)
Type de circuit d'alimentation CC
Mode de raccordement À 4 fils
Type de sortie logique PNP
Sortie logique 1 "O" ou 1 "F" programmable
Raccordement électrique 1 connecteur mâle M8, 4 broches
Application spécifique du produit Détection d'étiquettes
Portée nominale 3 mm barrière lumineuse
Complémentaires
Réglage Potentiomètre numérique
Matière du coffret Polyamide
Matière de la lentille PC
Précision +/- 0,05 mm à 150 m/min
Longueur du câble minimum 2 mm
Distance minimum entre étiquettes 2 mm
Vitesse de passage maximale de l'objet 200 m/min
Type de signal de sortie Numérique
Type de sortie Statique
Etat LED État sortie :1 LED (jaune)
Mode d'ajustement et verrouillage du clavier :1 LED (rouge)
[Us] tension d'alimentation 12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Limites de la tension d'alimentation 10…30 V CC
Pouvoir de commutation en mA <= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
Fréquence de commutation <= 10 kHz
Chute de tension maximale <2 V (régime fermé)
Retard à la disponibilité maxi 30 ms
Retard réponse maximal 0,1 ms
Retard récupération maxi 0,1 ms
Profondeur 64 mm
Hauteur 25 mm
Largeur 10 mm
Poids 0,035 kg
Environnement
Certifications du produit cULus
CE
Température de l'air ambiant en fonctionnement -20…60 °C
Température ambiante de stockage -30…80 °C
Tenue aux vibrations 7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Reprise No