Schneider-Electric
XUY410AE2D2 image- distributeur
XUY410AE2D2
XU métier - Detecteur photoelectr rouleau - larg 410 mm - 3optiques - cab 2m
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
JUIN 02, 2024
Fin de commercialisation
JUIN 01, 2023
Principales
Gamme de produit Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom de gamme Application, système de transport et contrôle d'accès
Type de capteur électronique Détecteur photo-électrique polarisé
Nom du capteur XUY
Forme du capteur Capteur de rouleau
Système de détection Réflexion directe
Matière Métal
Type de signal de sortie Numérique
Type de circuit d'alimentation CC
Mode de raccordement À 4 fils
Type de sortie logique PNP
Sortie logique 1 "F"
Raccordement électrique Sur plage
Longueur de câble 2 m
Application spécifique du produit Système de convoyage
Emission Infrarouge
[Sn] Portée nominale 65 mm réflexion directe
Complémentaires
Matière du coffret Aluminium
Matière de la lentille Polycarbonate
Matière du couvercle PVC
Fréquence d'impulsion 1 kHz
Type de sortie Statique
Etat LED 1 LED couleur: jaune pour signal de sortie
[Us] tension d'alimentation 12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Limites de la tension d'alimentation 18…30 V CC
Pouvoir de commutation en mA 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
Fréquence de commutation 500 Hz
Chute de tension maximale <2 V à 100 mA
Consommation électrique < 35 mA sans charge
Retard réponse maximal 1 ms
Diamètre 12 mm
Longueur 410 mm
Environnement
Certifications du produit CE
UKCA
cCSAus
Température ambiante de fonctionnement -10…55 °C
Température ambiante de stockage -20…70 °C
Degré de protection IP IP50 se conformer à CEI 60529