|
|
|
XUY474NB4H03M12
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 474 mm n4
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 02, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom de gamme
|
Application
|
Type de capteur électronique
|
Détecteur photo-électrique polarisé
|
Nom du capteur
|
XUY
|
Forme du capteur
|
Capteur de rouleau
|
Système de détection
|
Réflexion directe
|
Matière
|
Métal
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Type de circuit d'alimentation
|
CC
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
Type de sortie logique
|
PNP ou NPN
|
Sortie logique
|
1 "O" ou 1 "F" programmable
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur mâle distant M12, 4 broches
|
Longueur de câble
|
0,3 m
|
Application spécifique du produit
|
Système de convoyage
|
Emission
|
Infrarouge
|
[Sn] portée nominale
|
0,1 m réflexion directe
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
Aluminium
|
Matière de la lentille
|
Polycarbonate
|
Matière du couvercle
|
PVC
|
Fréquence d'impulsion
|
1 kHz
|
Type de sortie
|
Statique
|
Etat LED
|
1 LED couleur: jaune pour signal de sortie
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Limites de la tension d'alimentation
|
18…30 V CC
|
Pouvoir de commutation en mA
|
100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
|
Fréquence de commutation
|
500 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<2 V à 100 mA (régime fermé)
|
Consommation électrique
|
< 35 mA sans charge
|
Retard réponse maximal
|
1 ms
|
Diamètre
|
12 mm
|
Longueur
|
474 mm
|
Poids du produit
|
0,075 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
cCSAus
CE
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-10…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-20…80 °C
|
Degré de protection IP
|
IP50 se conformer à CEI 60529
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
|
|