Schneider-Electric
 
XUY500CC3H03M12 image- distributeur
XUY500CC3H03M12
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 500 mm n3e
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom de gamme Application
Type de capteur électronique Détecteur photo-électrique polarisé
Nom du capteur XUY
Forme du capteur Capteur de rouleau
Système de détection Réflexion directe
Type de signal de sortie Numérique
Type de sortie logique PNP
Application spécifique du produit Système de convoyage
Complémentaires
Chute de tension maximale <2 V à 100 mA (régime fermé)
Longueur 508 mm
Environnement
Certifications du produit cULus
CE
Température ambiante de fonctionnement 0…50 °C
Température ambiante de stockage -20…80 °C