Schneider-Electric
XUY915NB6P2 image- distributeur
XUY915NB6P2
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 915 mm n6
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
OCT. 18, 2024
Fin de commercialisation
AVR. 20, 2022
Principales
Gamme de produit Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom de gamme Application
Type de capteur électronique Détecteur photo-électrique polarisé
Nom du capteur XUY
Type de signal de sortie Numérique
Type de circuit d'alimentation CC
Mode de raccordement À 4 fils
Sortie logique 1 "O" ou 1 "F" programmable
Raccordement électrique Sur plage
Complémentaires
[Us] tension d'alimentation 12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Chute de tension maximale <2 V à 100 mA (régime fermé)
<1 V à 10 mA (régime fermé)
Environnement
Certifications du produit cULus
CE
Température ambiante de fonctionnement 0…50 °C
Température ambiante de stockage -20…80 °C
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE