Schneider-Electric
 
XUYDCFCO966S image- distributeur
XUYDCFCO966S
OsiSense XUY - dét. photoélectrique - diffus - Sn 4m - conn. M8
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom de gamme Application automobile
Type de capteur électronique Détecteur photo-électrique polarisé
Nom du capteur XUY
Forme du capteur Dessin de la fibre
Système de détection Réflexion directe
Emission DEL blanche (450 - 650 nm)
[Sn] portée nominale 18 mm avec fibre optique XUYFPDC61/101
4 mm avec fibre optique XUYFPDCM861/M8101
Matière Plastique
Fréquence de commutation < 20 kHz
Type de signal de sortie Numérique
Type de circuit d'alimentation CC
Mode de raccordement À 4 fils
Type de sortie logique PNP et NPN
Sortie logique 1 "O" ou 1 "F" programmable
Raccordement électrique 1 connecteur mâle M8, 4 broches
Complémentaires
Matière du coffret Polyamide
Matière de la lentille Polyamide
Fréquence d'impulsion 40 kHz
Diamètre du spot 1,5 mm
Profondeur de champ - 3...1 mm avec fibre optique XUYFPDC61/101
- 5...7 mm avec fibre optique XUYFPDC61/101
+/- 1 mm avec fibre optique XUYFPDCM861/M8101
Type de sortie Statique
Etat LED Indication état sortie :1 LED
[Us] tension d'alimentation 24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Limites de la tension d'alimentation 10…30 V CC
Tension état 0 garanti < 1,4 V
Tension état 1 garanti > 3 V
Pouvoir de commutation en mA 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
Chute de tension maximale <2 V (régime fermé)
Consommation électrique 50 mA
Retard réponse maximal 25 µs
Retard récupération maxi 25 µs
Réglage Avec réglage de la sensibilité
Poids du produit 0,047 kg
Environnement
Certifications du produit CE
cULus
Température de l'air ambiant en fonctionnement 0…40 °C
Température ambiante de stockage -20…80 °C
Immunité à la lumière ambiante 10000 lx lumière naturelle
20000 lx ampoule à incandescence
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui