|
|
|
XUYECO989
OsiSense XUY - dét. photoélectrique - barrage - émetteur - Sn 0,08mm - M8
|
|
|
AUJOURD'HUI OCT. 18, 2024
|
|
Fin de commercialisation AVR. 20, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom de gamme
|
Application
|
Type de capteur électronique
|
Détecteur photo-électrique polarisé
|
Nom du capteur
|
XUY
|
Forme du capteur
|
Miniature
|
Système de détection
|
Barrière lumineuse
|
Matière
|
Plastique
|
Type de circuit d'alimentation
|
CC
|
Mode de raccordement
|
2 fils
|
Sortie logique
|
1 "O" ou 1 "F" programmable
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur mâle M8, 4 broches
|
Application spécifique du produit
|
Convoyage et contrôle d'accès
|
Emission
|
DEL rouge, en régime d'impulsions
|
[Sn] portée nominale
|
1 m réflexe polarisé
4 m faisceau continu
0,08 m mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
0,25 m mode réflexion directe avec réglage de sensibilité
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
ABS
|
Matière de la lentille
|
PMMA
|
Matière du couvercle
|
PUR
|
Fréquence d'impulsion
|
6 kHz
|
[Us] tension d'alimentation
|
12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…30 V CC
|
Pouvoir de commutation en mA
|
100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
|
Fréquence de commutation
|
500 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<2 V à 100 mA (régime fermé)
<1 V à 10 mA (régime fermé)
|
Consommation électrique
|
< 25 mA sans charge
|
Retard réponse maximal
|
1 ms
|
Poids
|
0,044 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
CE
cULus
|
Température ambiante de fonctionnement
|
0…50 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-20…80 °C
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
IP67 se conformer à CEI 60529
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Mercury free
|
Oui
|
RoHS exemption information
|
Oui
|
|
|