|
|
|
XUYF953002COS
OsiSense XUY - dét. photoélectrique - fourche - 2x40mm - conn. M8
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 04, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom de gamme
|
Application
|
Type de capteur électronique
|
Détecteur photo-électrique polarisé
|
Nom du capteur
|
XUY
|
Forme du capteur
|
Fourche
|
Système de détection
|
Barrière lumineuse
|
Emission
|
Infrarouge, continu
|
Largueur du passage
|
2 mm
|
Profondeur du passage
|
40 mm
|
Matière
|
Métal
|
Type de circuit d'alimentation
|
CC
|
Mode de raccordement
|
À 4 fils
|
Type de sortie logique
|
PNP/NPN
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur mâle M8, 4 broches
|
Application spécifique du produit
|
Contrôle du déplacement d'outils
Détection sur une étiqueteuse
Contrôle du déplacement latéral de la bande
Détection de chevauchement de feuilles
Contrôle de la position de la cage d'ascenseur
Détection de marque sur films translucides
|
[Sn] portée nominale
|
2 mm
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
Boîtier résistant en aluminium peint
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Type de sortie
|
Statique
|
[Us] tension d'alimentation
|
12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…30 V CC
|
Pouvoir de commutation en mA
|
100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
|
Fréquence de commutation
|
10 kHz
|
Chute de tension maximale
|
<1 V à 10 mA (régime fermé)
<2 V à 100 mA (régime fermé)
|
Consommation électrique
|
40 mA sans charge
|
Temps de réponse
|
30 µs
|
Retard récupération maxi
|
30 µs
|
Profondeur
|
12 mm
|
Longueur
|
60 mm
|
Largeur
|
40 mm
|
Environnement
Certifications du produit
|
cULus
CE
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-20…80 °C
|
Immunité à la lumière ambiante
|
3000 lx ampoule à incandescence
3000 lx lumière naturelle
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Mercury free
|
Oui
|
RoHS exemption information
|
Oui
|
|
|