|
|
|
XUYFANEP100030
OsiSense XUY - dét. photoélectrique - fourche - apprentissage - 30x95mm - M8
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 24, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom de gamme
|
Application
|
Type de capteur électronique
|
Détecteur photo-électrique polarisé
|
Nom du capteur
|
XUY
|
Forme du capteur
|
Fourche
|
Système de détection
|
Barrière lumineuse
|
Emission
|
DEL infrarouge, modulée
|
Largueur du passage
|
30 mm
|
Profondeur du passage
|
95 mm
|
Matière
|
Métal/plastique
|
Type de circuit d'alimentation
|
CC
|
Mode de raccordement
|
À 4 fils
|
Type de sortie logique
|
PNP et NPN
|
Sortie logique
|
1 "O" ou 1 "F" programmable
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur mâle M8, 4 broches
|
Application spécifique du produit
|
Détection sur les petits convoyeurs
Détection sur rail vibrant
Détection d'étiquettes
Détection de double feuille
Détection de marques
|
[Sn] Portée nominale
|
30 mm
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
Aluminium et polyamide/verre peint
|
Type clavier à effleurement
|
Jaune
|
Diamètre minimum de l'objet détecté
|
0,2 mm
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Type de sortie
|
Statique
|
Etat LED
|
Mode d'ajustement et verrouillage du clavier :1 LED (rouge)
État sortie :1 LED (jaune)
|
[Us] tension d'alimentation
|
12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…30 V CC
|
Pouvoir de commutation en mA
|
100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
|
Fréquence de commutation
|
10 kHz
|
Chute de tension maximale
|
<2 V (régime fermé)
|
Consommation électrique
|
40 mA sans charge
|
Capacité de charge
|
330 nF
|
Temps de réponse
|
-20…20 µs
|
Réglage
|
Auto-apprentissage
|
Poids
|
0,19 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
CE
cULus
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-30…80 °C
|
Immunité à la lumière ambiante
|
10000 lx lumière naturelle
5000 lx ampoule à incandescence
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn, amplitude = +/-0,75 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS
|
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
|
|