Schneider-Electric
 
XUYFANEP60050 image- distributeur
XUYFANEP60050
OsiSense XUY - dét. photoélectrique - fourche - apprentissage - 50x59mm - M8
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom de gamme Application
Type de capteur électronique Détecteur photo-électrique polarisé
Nom du capteur XUY
Forme du capteur Fourche
Système de détection Barrière lumineuse
Emission DEL infrarouge, modulée
Largueur du passage 50 mm
Profondeur du passage 59 mm
Matière Métal/plastique
Type de circuit d'alimentation CC
Mode de raccordement À 4 fils
Type de sortie logique PNP et NPN
Sortie logique 1 "O" ou 1 "F" programmable
Raccordement électrique 1 connecteur mâle M8, 4 broches
Application spécifique du produit Détection sur les petits convoyeurs
Détection sur rail vibrant
Détection de double feuille
Détection d'étiquettes
Détection de marques
[Sn] Portée nominale 50 mm
Complémentaires
Matière du coffret Aluminium et polyamide/verre peint
Type clavier à effleurement Jaune
Diamètre minimum de l'objet détecté 0,2 mm
Type de signal de sortie Numérique
Type de sortie Statique
Etat LED Mode d'ajustement et verrouillage du clavier :1 LED (rouge)
État sortie :1 LED (jaune)
[Us] tension d'alimentation 12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Limites de la tension d'alimentation 10…30 V CC
Pouvoir de commutation en mA 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
Fréquence de commutation 10 kHz
Chute de tension maximale <2 V (régime fermé)
Consommation électrique 40 mA sans charge
Capacité de charge 330 nF
Temps de réponse -20…20 µs
Réglage Auto-apprentissage
Poids 0,19 kg
Environnement
Certifications du produit CE
cULus
Température de l'air ambiant en fonctionnement -20…60 °C
Température ambiante de stockage -30…80 °C
Immunité à la lumière ambiante 10000 lx lumière naturelle
5000 lx ampoule à incandescence
Tenue aux vibrations 7 gn, amplitude = +/-0,75 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui