Schneider-Electric
 
XUYFNEP60005 image- distributeur
XUYFNEP60005
OsiSense XUY - dét. photoélectrique - fourche - potent. - 5x59mm - conn. M8
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom de gamme Application
Type de capteur électronique Détecteur photo-électrique polarisé
Nom du capteur XUY
Forme du capteur Fourche
Système de détection Barrière lumineuse
Emission DEL infrarouge, modulée
Largueur du passage 5 mm
Profondeur du passage 59 mm
Matière Métal/plastique
Type de circuit d'alimentation CC
Mode de raccordement À 4 fils
Type de sortie logique PNP et NPN
Sortie logique 1 "O" ou 1 "F" programmable
Raccordement électrique 1 connecteur mâle M8, 4 broches
Application spécifique du produit Détection de marques
Détection de double feuille
Détection d'étiquettes
Détection sur rail vibrant
Détection sur les petits convoyeurs
[Sn] portée nominale 5 mm
Complémentaires
Matière du coffret Aluminium et polyamide/verre peint
Type clavier à effleurement Vert
Diamètre minimum de l'objet détecté 0,2 mm
Type de signal de sortie Numérique
Type de sortie Statique
Etat LED Mode d'ajustement et verrouillage du clavier :1 LED (rouge)
État sortie :1 LED (jaune)
[Us] tension d'alimentation 12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Limites de la tension d'alimentation 10…30 V CC
Pouvoir de commutation en mA 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
Fréquence de commutation 10 kHz
Chute de tension maximale <2 V (régime fermé)
Consommation électrique 40 mA sans charge
Capacité de charge 330 nF
Temps de réponse -20…20 µs
Réglage Sensibilité par potentiomètre numérique
Poids du produit 0,19 kg
Environnement
Certifications du produit CE
cULus
Température de l'air ambiant en fonctionnement -20…60 °C
Température ambiante de stockage -30…80 °C
Immunité à la lumière ambiante 10000 lx lumière naturelle
5000 lx ampoule à incandescence
Tenue aux vibrations 7 gn, amplitude = +/-0,75 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui