Schneider-Electric
 
XUYP952R image- distributeur
XUYP952R
OsiSense XUY - dét. photoélectrique - diffus - Sn 4m - relais
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom de gamme Application, système de transport et contrôle d'accès
Type de capteur électronique Détecteur photo-électrique polarisé
Nom du capteur XUY
Forme du capteur Compact
Système de détection Réflexion directe
Matière Plastique
Type de signal de sortie Numérique
Type de sortie logique Relais
Sortie logique 1 "O" ou 1 "F" programmable
Raccordement électrique Bornier à vis
Application spécifique du produit Manutention
Contrôle d'accès
Détection de rupture de bande
Emission Infrarouge
[Sn] Portée nominale 4 m
Complémentaires
Matière du coffret Polycarbonate
Type de sortie Relais
Etat LED 1 LED couleur: vert pour état de la sortie
1 LED couleur: rouge pour aide à l'alignement
1 LED couleur: rouge pour optiques sales
1 LED couleur: rouge pour limite de détection
1 LED couleur: rouge pour temporisation
1 LED couleur: rouge pour indicateur de fonction de temps
Limites de la tension d'alimentation 10…30 V CC
Pouvoir de commutation en mA 3 A
Fréquence de commutation > 25 Hz
Chute de tension maximale <2 V à 100 mA (régime fermé)
<1 V à 10 mA (régime fermé)
Puissance consommée en VA 2 VA à vide
Plage de réglage de temporisation 0…10 s redéclenchable retard pour circuit de sortie
Réglage Mode formation et/ou réglage manuel précis
Poids 0,15 kg
Environnement
Certifications du produit CE
Température de l'air ambiant en fonctionnement 0…60 °C
Température ambiante de stockage -20…80 °C
Immunité à la lumière ambiante 10000 lx ampoule à incandescence à 5° de l'axe optique
20000 lx lumière naturelle à 5° de l'axe optique
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
IP67 se conformer à CEI 60529
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui